PSE20X15NWDK-A

Amortiguadores industriales PowerStop
Serie Standard Energy

  • Máxima calidad para los requisitos y las cargas más extremos
  • Elevada absorción de energía mediante la carga óptima en cada posición del émbolo
  • Frenado con pocas oscilaciones y preciso mediante el estrechamiento continuo de la ranura helicoidal
  • Poco desgaste gracias a la guía de émbolo hidrostática
  • Alta seguridad de servicio y fiabilidad
  • Protección anticorrosión mediante el uso de acero inoxidable
  • Dimensionado individual en función de los requerimientos del cliente
Datos técnicos
Velocidad de impacto máx.5.0 [m/s]
Velocidad de impacto mín.3.0 [m/s]
Ángulo de impacto máx.2 [°]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo90000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo41 [J]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia41 [J]
Peso130 [g]
Rosca de amarre MM20X1.5
Grado de durezaSupersoft
Carrera15 [mm]
NORMAL
Cabezalcon cabezal de plástico
Fuerza sobre el tope fijo máx.10 [kN]
Lubricación sin silicona
MaterialAcero inoxidable
Cumple las normas REACH
Cumple las normas RoHS
Fuerza de retorno máx.15 [N]
Fuerza de retorno mín.7 [N]
Tiempo de reposición máx.0.3 [s]
Protecciónsin protección
SerieStandard Energy
Rango de temperatura admisible-10 ... +70 [°C]