WWR40L-B

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Sujeción segura en caso de caída de presión
    La combinación de un mecanismo de muelle y una elevada relación de transmisión garantiza una máquina segura.
  • De construcción extremadamente plana
    Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos
  • Variedad infinita de transmisores de medios
    ¡Sea cual sea el medio que desea transferir, nosotros ya lo habremos transferido al menos una vez antes y encontraremos la solución adecuada para sus necesidades!
Brida de conexión según EN ISO 9409-1TK 40
Tipo de unidadneumáticas
Alimentacíon neumática4 [Cantidad]
Pasos eléctricosopcional
Caudal por portador150 [l/min]
Autorretención en posición enclavadamecánica
Precisión de repetición en Z0.01 [mm]
Precisión de repetición en X, Y0,02 [mm]
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y1.3 [mm]
Presión de servicio4 ... 10 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Momento de inercia0.28 [kgcm²]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.09 [kg]
Cambiador de herramientas - parte fija
Cambiadores de herramienta
Detalles
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detección magn. posición émbolo
Accesorios
Detalles
Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8
Accesorios
Detalles
Estación de reposo
Accesorios
Detalles
Detector inductivo - Cable 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Serie WPR5000
Cambiadores de herramienta
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
  1. Sujeción del módulo de transmisión de energía
  2. Accionamiento
    • cilindro neumático de doble efecto
  3. Muelle integrado
    • acumulador de energía en caso de caída de presión
  4. Brida de sujeción a robot
    • circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  5. Detección de la posición del émbolo
    • a través de detector magnético
  6. Bulones de enclavamiento
    • ajustado al casquillo de bloqueo
  7. Casquillo de bloqueo
    • elevada absorción de momentos
  8. Paso de aire integrado
    • Transmisión de aire o vacío
    • Posibilidad de conexión directa de aire
  9. Parte suelta
    • Para el montaje en el lado de la herramienta
  10. Parte fija
    • Para el montaje en el lado robot
Placa adaptadora
Accesorios
Detalles
Placa adaptadora
Accesorios
Detalles
Modelo descatalogado
Placa adaptadora
Accesorios
Detalles
Placa adaptadora
Accesorios
Detalles
Placa adaptadora
Accesorios
Detalles