WWR40F-B
Modelo predecesor
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.
Cambiadores de herramienta
Serie WWR
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Alimentacíon neumática | 4 [Cantidad] |
Caudal por portador | 150 [l/min] |
Pasos eléctricos | opcional |
Autorretención en posición enclavada | mecánica |
Carrera de enclavamiento | 0.3 [mm] |
Precisión de repetición en Z | 0.01 [mm] |
Precisión de repetición en X, Y | 0,02 [mm] |
Fuerza de acople | 50 [N] |
Fuerza de desacople | 30 [N] |
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1.3 [mm] |
Presión de servicio | 4 ... 10 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 2.8 [cm³] |
Momento de inercia | 0.3 [kgcm²] |
Peso | 0.12 [kg] |
Peso de manipulación recomendado | 20 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Sujeción del módulo de transmisión de energía
- Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Muelle integrado
acumulador de energía en caso de caída de presión - Brida de sujeción a robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Detección de la posición del émbolo
a través de detector magnético - Bulones de enclavamiento
ajustado al casquillo de bloqueo - Casquillo de bloqueo
elevada absorción de momentos - Paso de aire integrado
Transmisión de aire o vacío Posibilidad de conexión directa de aire - Parte suelta
Para el montaje en el lado de la herramienta - Parte fija
Para el montaje en el lado robot
Módulos de transmisión
Tipo de transferencia Comunicación
Rosca de conexión | Número de acoplamientos fluidos | Número de contactos | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FIL01-00-B | ![]() | M12 | 5 | |
WER1000FIL01-19-B | ![]() | M12 | 5 |
Tipo de transferencia eléctrica
Rosca de conexión | Número de acoplamientos fluidos | Número de contactos | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FSI04-00-B | ![]() | M8 | 4 | |
WER1000FSI08-00-B | ![]() | M12 | 8 | |
WER1000FSI08-10-B | ![]() | M8 | 8 | |
WER1000FSI12-00-B | ![]() | M12 | 12 | |
WER1000FSI20-05-B | ![]() | 20 | ||
WER1000FSI04-19-B | ![]() | M8 | 4 | |
WER1000FSI08-19-B | ![]() | M8 | 8 |
Tipo de transferencia neumáticas
Rosca de conexión | Número de acoplamientos fluidos | Número de contactos | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FPL02-12-B | ![]() | M5 | 2 | |
WER1000FPL04-12-B | ![]() | M5 | 4 |