SGF6TPU
![](/fileadmin/_processed_/b/3/csm_SOM_BIL_SER_SGF__SALL__AIN__V1_8f4199178c.png)
Ventosas
Serie SGF
- Campo de aplicación
Superficies lisas o ligeramente abovadas - Características
Diámetro a partir de 6 mm
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 2 [N] |
Volumen | 0.02 [cm³] |
Tipo de conexión | 4/6 |
G1 | M4 |
Medida D1 | 6 [mm] |
Medida H | 6 [mm] |
Medida L | 10 [mm] |