SGF85

Ventosas
Serie SGF

  • Campo de aplicación
    Superficies lisas o ligeramente abovadas
  • Características
    Diámetro a partir de 6 mm
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica441 [N]
Volumen30 [cm³]
Tipo de conexión2
Medida D185 [mm]
Medida D224.5 [mm]
Medida H28 [mm]