WER3000LSI13-26-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
Adecuado para | Parte suelta |
Modo de unión | Contactos por resorte |
Tensión de servicio | 60 [V] |
Corriente nominal | 3 [A] |
Número de contactos | 13+6 |
Función | Codificación de herramientas |
Serie | WER3000 |
Tipo de transferencia | eléctrica |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tipo de conexión | Hembra |
Rosca de conexión | M23 |
Fuerza de acople | 19 [N] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.16 [kg] |
Parte fija adecuada
Número de contactos | Tipo de conexión | Rosca de conexión | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI19-09-A | 19 | Conector redondo | M23 | ![]() |
WER3000FSI14-16-A | 14+5 sensores | Conector redondo | M23 | ![]() |
WER3000FSI14-17-A | 14+5 sensores | Conector redondo | M23 | ![]() |