SF100N-C

Unidades de giro
Serie SF-C

"La superioridad"

  • Un rendimiento hasta el 100 % superior comparado con equivalente existente en el mercado
    La amortiguación de posiciones finales superior le permite girar más masa en menos tiempo y aumentar así la capacidad de producción de su máquina
  • Gran agujero pasacables
    Reduzca los cantos conflictivos de su aplicación mediante la colocación de tubos y cables directamente a través del centro de la brida orientable
  • Una carga en un 100% superior sobre cojinete radial comparado con equivalente en el mercado
    Los rodamientos ampliamente dimensionados proporcionan robustez y una larga vida útil a la vez que ofrecen la mayor seguridad de procesos para su aplicación
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
  • IP64
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
  • Posicionamiento 2 posiciones
  • Ángulo de giro ajustable
  • Brida plana
  • Ángulo de giro 180° libremente ajustable
  • Posiciones finales ajustables +/- 3
Angulo de giro0-180 [°]
Angulo de giro regulable +/-180 [°]
Par de giro20 [Nm]
Agujero pasacable Ø15 [mm]
Carga rodamiento axial2500 [N]
Carga rodamiento radial155 [Nm]
Precisión de repetición +/-0.01 [°]
Presión de servicio3 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo206 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP64
Valor B10d10000000
Peso4.4 [kg]
Válvula de alívio de presión
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de pressão com escape rápido
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conjunto
Accesorios
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Utilización
  • Uso universal
Ventaja
  • Sin torsión en el cable del sensor
  • Mínimos cantos conflictivos
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Eje hueco con doble rodamiento
    • Para el paso de tubos y cables
    • para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  2. Hasta 8 pasos de aire integrados
    • para el paso de aire comprimido sin tubos
    • el paquete de tubos no tiene que doblarse
  3. Posición final ajustable
    • posición final ajustable en +/- 3°
  4. Precisa y gran brida de sujeción
    • fácil acoplamiento de herramientas
  5. amortiguador integrado con tecnología de ranura helicoidal
    • amortiguación de posiciones finales ajustable
    • el calentamiento se evita mediante la instalación dentro de la cámara de presión neumática
  6. Racor regulador de caudal
    • para la regulación de la velocidad (incluido en el suministro)
  7. Transmisión de fuerza
    • cremalleras y piñón
  8. Accionamiento
    • dos cilindros neumáticos de doble efecto
    • elevado par de giro