HK2505F

Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R20… (Kugel Resist) | 25 | R2031 | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R20… (Kugel Resist) | 25 | R2032 | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R20… (Kugel Resist) | 25 | R2041 | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R20… (Kugel Resist) | 25 | R2042 | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 330 [N] |
Anzugsmoment | 3 [Nm] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 30 |
Abstreifer | nein |
Gewicht | 0.17 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse