HK2505KN
Serie HK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro de la palanca de enclavamiento - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 25 | R1663 (FKN) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 25 | R1664 (SKN) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 25 | R1693 (FNN) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 25 | R1694 (SNN) | mostrar variante |
NSK | TS(T1S) | 20 | TAS..AN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 750 [N] |
Par de apriete | 4.00 [Nm] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 24 |
Rascador | - |
Peso | 0.14 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Palanca de enclavamiento de plástico
Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación) - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa