HK3502KB

Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD-W(KUVE-W) | 35 | KWVE..-WL | Variante anzeigen |
NSK | LW(L1W) | 50 | LAW..ELZ | Variante anzeigen |
THK | HRW | 50 | HRW..CA | Variante anzeigen |
THK | HRW | 50 | HRW..CR | Variante anzeigen |
THK | SHW | 50 | SHW..CA | Variante anzeigen |
THK | SHW | 50 | SHW..CR | Variante anzeigen |
HIWIN | WE(QW) | 50 | WEH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | WE(QW) | 50 | WEW..CC | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2000 [N] |
Anzugsmoment | 15 [Nm] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 39 |
Abstreifer | nein |
Gewicht | 1.2 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse