HK4507A

Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Franke | FDA | 45 | Kassette | Variante anzeigen |
Franke | FDB | 45 | Kassette | Variante anzeigen |
Franke | FDC | 45 | Kassette | Variante anzeigen |
Franke | FDE | 45 | Kassette | Variante anzeigen |
Franke | FDG | 45 | Kassette | Variante anzeigen |
Franke | FDH | 45 | Kassette | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1200 [N] |
Anzugsmoment | 5 [Nm] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 44 |
Abstreifer | nein |
Gewicht | 0.91 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse