HK1510MW

Elementos de sujeción | manual
Serie miniHK
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro del tornillo moleteado - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de carriles | Tipo de carril | Tamaño del carril | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWLF | 30 | LWLF..B | mostrar variante |
IKO | LWLF | 30 | LWLF..BCS | mostrar variante |
IKO | LWLF | 30 | LWLFC..B | mostrar variante |
IKO | LWLF | 30 | LWLFG..B | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 180 [N] |
Par de apriete | 0.75 [Nm] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 22 |
Rascador | - |
Peso | 0.086 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Tornillo moleteado inoxidable
Para apertura y cierre de la unidad de enclavamiento - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa
inoxidable de acero