MK3502K

Elementos de sujeción | neumáticos
Serie MK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de carriles | Tipo de carril | Tamaño del carril | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-N | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-NL | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SN | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SNL | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-EC | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-ESC | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-L | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-S | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SL | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-H | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-HL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2000 [N] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 39 |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.7 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
de acero niquelado quimicamente - Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal