MK3512I

Klemmelement
Serie MK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | CG | 35 | CGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 35 | CGL..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 35 | CGL..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 35 | CGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 35 | CGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 35 | CGH..HA | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2000 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 39 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | nein |
Gewicht | 1 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung