MKS3005AK-LP

Elemento de sujeción
Serie MKS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Fuerza de sujeción elevada
    Mediante accionamiento con aire PLUS
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
  • Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1622 (SNS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1623 (SLS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1651 (FNS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1653 (FLS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1661 (FKS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1662 (SKS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1665 (FKS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1666 (SKS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1621 (SNH)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1624 (SLH)mostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..Amostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LAmostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LUmostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..Umostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LRmostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..Rmostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1631 (FNS)mostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SUmostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1632 (SNS)mostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SAmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción850 [N]
Presión de servicio mín.4 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción68
Presión de servicio nominal4 [bar]
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Fuerza de sujeción Conexión PLUS1700 [N]
Peso1.1 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento