MKS6502R

Elementos de sujeción | neumáticos
Serie MKS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Fuerza de sujeción elevada
    Mediante accionamiento con aire PLUS
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de carrilesTipo de carrilTamaño del carrilTipo de carro
INATSX-E(RUE)65RWU..-Emostrar variante
INATSX-E(RUE)65RWU..-E-Lmostrar variante
INATSX-E(RUE)65RWU..-E-Hmostrar variante
INATSX-E(RUE)65RWU..-E-HLmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción1450 [N]
Presión de servicio mín.5.5 [bar]
Dirección de montajedesde arriba
longitud máx. de sujeción82
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Peso2.6 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
    de acero niquelado quimicamente
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento