MKS8501A

Elementos de sujeción | neumáticos
Serie MKS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
- Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de carriles | Tipo de carril | Tamaño del carril | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 85 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 85 | LRXG | mostrar variante |
THK | NR | 85 | NR..A | mostrar variante |
THK | NR | 85 | NR..B | mostrar variante |
THK | NR | 85 | NR..LA | mostrar variante |
THK | NR | 85 | NR..LB | mostrar variante |
THK | NR | 85 | NR..LR | mostrar variante |
THK | NR | 85 | NR..R | mostrar variante |
THK | NRS | 85 | NRS..A | mostrar variante |
THK | NRS | 85 | NRS..B | mostrar variante |
THK | NRS | 85 | NRS..LA | mostrar variante |
THK | NRS | 85 | NRS..LB | mostrar variante |
THK | NRS | 85 | NRS..LR | mostrar variante |
THK | NRS | 85 | NRS..R | mostrar variante |
THK | SNR | 85 | SNR..LC | mostrar variante |
THK | SNR | 85 | SNR..LR | mostrar variante |
THK | SNS | 85 | SNS..LC | mostrar variante |
THK | SNS | 85 | SNS..LR | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1450 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 82 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 3300 [N] |
Peso | 3 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
de acero niquelado quimicamente - Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento