PME06X05NSDD-A

Datos técnicos
RoscaM6
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo1.8 [J]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo5000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia1.8 [J]
SerieMini Energy
DiseñoAmortiguadores industriales PowerStop
Cabezalsin cabezal
Grado de durezaSoft
Carrera5 [mm]
Velocidad de impacto mín. 1.8 [m/s]
Velocidad de impacto máx.3.5 [m/s]
Fuerza de retorno mín.1.5 [N]
Fuerza de retorno máx.2.5 [N]
Tiempo de ajuste de retorno del émbolo máx.0.15 [s]
Fuerza en la posición final máx.0.5 [kN]
Peso5 [g]