WER3000FSI19-00

Serie
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
adecuado para | Parte fija |
Tipo de transferencia | eléctrica |
Modo de unión | Conector |
Tipo de conexión | RST |
Tipo de conexión | Macho |
Asignación de conexiones | 19 polig Stift |
Rosca de conexión | M23 |
Número de contactos | 19 |
Corriente nominal | 6 [A] |
Tensión de servicio | 150 [V AC] |
Peso | 0.13 [kg] |