SM18SA

Serie SM
- Campo de aplicación
Superficies lisas o ligeramente abovadas - Características
Diámetro a partir de 1 mm
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 20 [N] |
Volumen | 0.5 [cm³] |
Tipo de conexión | 1 |
Medida D1 | 18 [mm] |
Medida D2 | 12 [mm] |
Medida H | 12.5 [mm] |