PKP27X30-A

Disponible pour M8-M36
Pour faciliter le raccordement de l’amortisseur à la structure, on peut utiliser une bride de serrage en acier nickelé. L’amortisseur est bloqué à l’état vissé avec la bride de serrage par les vis dans le sens de vissage de l’amortisseur, et fixé à la structure. Le contre-écrou est donc inutile.

ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
FiletageM27
Poids74 [g]
Sans siliconeOui
Conforme à la directive RoHSOui
Conforme au règlement REACHOui

PKP27X30-A

Disponible pour M8-M36
Pour faciliter le raccordement de l’amortisseur à la structure, on peut utiliser une bride de serrage en acier nickelé. L’amortisseur est bloqué à l’état vissé avec la bride de serrage par les vis dans le sens de vissage de l’amortisseur, et fixé à la structure. Le contre-écrou est donc inutile.

ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
FiletageM27
Poids74 [g]
Sans siliconeOui
Conforme à la directive RoHSOui
Conforme au règlement REACHOui