LWR50L-26-00002-A

Pince magnétique
Série LWR

  • Arrêt sécurisé en cas d’arrêt d’urgence
    Même en cas de chute de pression, vos pièces à usiner sont solidement maintenues par l’aimant à rappel par ressort
  • Plaque de contact améliorant le coefficient de frottement
    Le joint torique interchangeable garantit la dynamique élevée de votre application et la protection de vos pièces à usiner
  • Force d’adhérence résiduelle en dessous de 1N
    La surface de contact démagnétisée vous permet de poser vos pièces à usiner en toute sécurité
Données techniques
Température de service5 ... +80 [°C]
Protection de IEC 60529IP40
Poids0.6 [kg]
Transfert électrique de l’énergieintégrée
Course de verrouillage1 [mm]
Précision de répétition en X, Y0,05 [mm]
Précision de répétition en Z0,05 [mm]
Force de serrage50 [N]
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y1.0 [mm]
Adapté aux sériesLWR50F
Force d’adhésion max.65 [N]
Pression de service min.3 [bar]
Pression de service max.8 [bar]
Volume du vérin par cycle9 [cm³]