PKS36X15-A

Série PKS
Disponible pour M8-M36
Pour faciliter le raccordement de l’amortisseur à la structure, on peut utiliser une bride de serrage en acier nickelé. L’amortisseur est bloqué à l’état vissé avec la bride de serrage par les vis de manière orthogonale par rapport à l’amortisseur, et fixé à la structure. Le contre-écrou est donc inutile.
Données techniques
Filetage | M36 |
Poids | 180 [g] |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |