PSE33X15NHFD-A


Série

  • Une qualité supérieure pour les exigences et les sollicitations les plus extrêmes
  • Charge optimale dans chaque position du piston garantissant une grande absorption d’énergie
  • Décélération précise et avec peu de vibrations grâce au rétrécissement continu de la rainure hélicoïdale
  • Guidage de piston hydrostatique réduisant l’usure
  • Sécurité de fonctionnement et fiabilité élevées
  • Utilisation d’acier inoxydable garantissant la protection contre la corrosion
  • Dimensionnement individuel pour des solutions spécifiques aux clients
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
SérieStandard Energy
FiletageM33
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu185.0 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu140000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence185.0 [J]
ProtectionAnneau en feutre
TêteSans tête
Course30 [mm]
Degré de duretéHart
Vitesse d’impact min.0.1 [m/s]
Vitesse d’impact max.1.2 [m/s]
Force de rappel min.15 [N]
Force de rappel max.35 [N]
Poids570 [g]
Temps de retour du piston max.0.5 [s]
Angle d’impact max.2 [°]
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]
Force au niveau de la position finale max.30 [kN]
MatériauInox
Sans siliconeOui
Conforme à la directive RoHSOui
Conforme au règlement REACHOui