TPC-AA114X137M
Tampons profilés BasicStop
Série Axial Advanced
- Construction : axiale
- Degrés de dureté : 55D, 40D
- Absorption d’énergie par course : 450 - 17 810 J
- Facteur d’amortissement : 65 % maximum
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 6350 [J] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 190500 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 8890 [J] |
Course max. | 89 [mm] |
Hauteur H pour course=0 | 114 [mm] |
Diamètre pour course=0 | 137 [mm] |
Diamètre pour course=max. | 216 [mm] |
Nombre de niveaux | 1 |
Longueur de filetage E max. | 16 [mm] |
Filetage | M16 |
Poids | 1129 [g] |
Angle d’impact max. | 15 [°] |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |