NJ8-E2-01

Détecteur de proximité inductif
Série NJ

  • Sans contact, sans usure et non court-circuitant
  • Disponible à partir de 3 mm de diamètre
Données techniques
Homologation
Norme de baseIEC 60947-5-2
Protection de IEC 60529IP68
Affichage de fonctionOui
Protégé contre l’inversion de polaritéOui
Témoin de mise sous tensionNon
Non court-circuitantOui
Type de raccordementCâble
Tension d'emploi nominale24 [V DC]
Courant de fonctionnement nominal200 [mA]
Courant de court-circuit nominal100 [A]
Tension de service min.10 [V DC]
Tension de service max.30 [V DC]
Exécution électriqueCC, tension continue
Capacité de charge max.1 [μF]
Courant à vide amorti max.7 [mA]
Courant à vide non amorti max.2 [mA]
Ondulation résiduelle max.10 [%]
Sortie de commutationPNP
Fréquence de commutation5000 [Hz]
Fonction de commutationContact à fermeture (NO)
Chute de tension2,5 [V]
Couple de serrage8.00 [Nm]
Longueur de fixation29,0 [mm]
Quantité x section de conducteur3x0.14 [mm²]
Distance de détection nominale Sn2.00 [mm]
Type de montageen affleurement
Matériau du boîtierAcier inoxydable
Distance de détection assurée Sa1,60 [mm]
Câble-Ø D3.0 [mm]
Longueur de câble5 [m]
Portée réelle Sr2 [mm]
Ø du câble8 [mm]
Profondeur30.0 [mm]
Température ambiante-40 ... +85 [°C]
Matériau de la surface activePBT
Matériau gaine de câblePUR