PSE22X15NHAK-A

Données techniques
FiletageM22
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu41 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu90000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence41 [J]
SérieStandard Energy
ModèleAmortisseurs industriels PowerStop
TêteAvec tête en plastique
Degré de duretéHart
Course15 [mm]
Vitesse d’impact min.0.1 [m/s]
Vitesse d’impact max.1.2 [m/s]
Force de rappel min.7 [N]
Force de rappel max.15 [N]
Temps de retour du piston max.0.3 [s]
Force au niveau de la position finale max.10 [kN]
Poids170 [g]