Modello precedente FCV

Elementi di compensazione
Serie F / FS

Dati personali
Comunicazione
Dati tecnici
Tipo di connessione1
G1M10x1
Quota A5 [mm]
Quota B13.5 [mm]
Quota C3 [mm]
Quota E8 [mm]
Quota F27.5 [mm]
Quota H34.5 [mm]
SW114 [mm]
SW214 [mm]