ZGB130X220-24-FL1

Sistema di presa a vuoto
Serie ZGB

  • Dimensioni: 130x220 mm - 130x1200 mm
  • Potente
    • Flusso di volume: 800 l/min - 2896 l/min
    • Consumo d'aria: 416 l/min - 832 l/min
    • Livello di vuoto max.: -75 kPa
  • Compatibile con schiuma e tazze Magic
  • Serie successiva alla ZGA con alloggiamento leggero di nuova concezione
Dati tecnici
Dimensioni130x220 [mm]
Tipo di generatore di vuotoCartuccia a vuoto
Tipo di cartuccia a vuotoZVCL302
Numero di connessioni per l'aria compressa1
Livelli e numero di cartucce di vuoto4
Elemento di tenutaTappetino in schiuma sigillante
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
Collegamento all'aria compressaG1/4" interno
Altezza dell'elemento di tenuta10 [mm]
Livello di rumorosità max.65 [dB]
Schema di foratura del tappetino in schiuma sigillanteRotondo Ø5
impermeabile all'aria
Consumo d'aria a 6 bar416 [l/min]
Numero di stadi Cartuccia a vuoto2
Tipo di valvola della pinza di presa dell'areaResistenza al flusso
Filtro a vuoto
Peso1.3 [kg]
Flusso di volume800 [l/min]