ZGM50X400-31-FS1-A

Sistema di presa a vuoto
Serie ZGM
- Dimensioni: 16x108 mm - 50x600 mm
- Potente
- Flusso di volume: 41 l/min - 724 l/min
- Consumo d'aria: 32 l/min - 208 l/min
- Livello di vuoto max.: -92 kPa
- Compatibile con schiuma e tazze Magic
- Il sistema di presa a vuoto può essere ampliato in modo modulare
Dati tecnici
Dimensioni | 50x400 [mm] |
Tipo di generatore di vuoto | Cartuccia a vuoto |
Tipo di cartuccia a vuoto | ZVC303 |
Numero di connessioni per l'aria compressa | 2 |
Livelli e numero di cartucce di vuoto | 1 |
Versione della valvola di controllo dell'aria | NC |
Elemento di tenuta | Tappetino in schiuma sigillante |
Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
Collegamento all'aria compressa | G1/8" interno |
Altezza dell'elemento di tenuta | 8 [mm] |
Elettrovalvola di collegamento | Collegamento del cavo alla spina |
Schema di foratura del tappetino in schiuma sigillante | Rotondo Ø5 |
impermeabile all'aria | |
Valvola di controllo dell'aria | Sì |
Consumo d'aria a 4 bar | 152 [l/min] |
Valvola a solenoide | Sì |
Tensione | 24 [V] |
Numero di stadi Cartuccia a vuoto | 3 |
Tipo di valvola della pinza di presa dell'area | Resistenza al flusso |
Filtro a vuoto | Sì |
Flusso di volume | 341 [l/min] |