ZF25-S

Ventosa piatta
Serie ZF
- Diametro: 15 mm - 300 mm
- Geometria ottimale
- Per superfici piane
- Profilo a nido d’ape sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Gamma di diametri molto ampia
- Ambiti di impiego
- Intralogistica
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
Diametro | 25 [mm] |
Materiale | Silicone |
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 0.81 [kg] |
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 0.91 [kg] |
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 1.02 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 0.91 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 1.98 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 2.55 [kg] |
Durezza Shore | 55 |
Forma a ventosa | rotondo |
Colore | Rosso |
Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
Volume | 1.1 [cm³] |
Peso | 0.002 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download