ZFCF30-S-14M

Ventosa piatta
Serie ZFCF

  • Diametro: 30 mm - 125 mm
  • Geometria ottimale
    • Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili e oleose
    • Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
    • Manipolazione sicura in applicazioni ad alta velocità senza deformazione della lamiera
    • Molto durevole e resistente grazie alle proprietà del poliuretano
  • Ambiti di impiego
    • Automotive
    • Vetro
    • Legno e materiale composito
Dati tecnici
Diametro30 [mm]
MaterialeSilicone
Filettatura di collegamentoG1/4" esterna
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa0.8 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa2 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa2.9 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa2 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa4.6 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa6.4 [kg]
Durezza Shore55
Forma a ventosarotondo
ColoreRosso
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Volume2 [cm³]
Peso0.019 [kg]