KAG1000B8

Connettori a spina lineari con cavo
Serie KAG

  • Connettore a spina diritto con cavo
  • disponibile in diverse misure
  • Senza alogeni, silicone e PVC
  • Adatto alle catene portacavi (10xØ)
Dati tecnici
Tipo di connessionePresa
Filettatura di collegamentoM12
Modalità di connessionePresa
Numero condutture x sezione conduture8x0,34 [mm²]
Numero contatti8
VersioneDiritta
TipologiaConnettori a spina lineari con cavo
Forma construttivaLineare
Dimensioni costruttiveKAG1000
Tensione di misurazione30 [V]
Raggio di piegatura10xØ
Raggio di piegatura con installazione fissa min.10xØ
Resistenza verticale≤5mΩ
Confezione terminaliTerminale cavo aperto
Propagazione ritardata della fiamma
Peso0.006 [kg]
Senza alogeni
Resistente all'idrolisi
Resistenza di isolamento

≥109Ω

Lunghezza del cavo10 [m]
Cavo Ø4.7 [mm]
Tensione nominale cavo≤300 [V]
Resistente all'olio
Resistente all'ozono
Riciclabile
Resistente a sali e acidi
Compatibile con le catene portacavi
Grado di protezione secondo IEC 60529IP67
Resistente alle scintille di saldatura
Resistente all'acqua di mare
Senza silicone
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C)2 [A]
Range di temperatura (fisso)-40 ... +90 [°C]
Range di temperatura (catena portacavi)-25 ... +60 [°C]
Adatto alla torsione
Resistente ai raggi UV
Materiale guarnizioneFPM/FKM
Materiale impugnaturaPlastica, TPU, BK
Materiale della guaina caviPUR
Materiale contattiMetallo CuZn, dorato
Materiale portacontattoPlastica, TPU, BK
Materiale accoppiamentoMetallo, CuZn, nichelato
CertificazioneUL /CSA
Approvazione UL