Sistema di manipolazione per ruote ferroviarie

Veicoli su rotaia
- Asse A con azionamento da 500 Nm
- Asse C
- Design ottimizzato per il peso
- Set ganasce a due livelli corrispondente alla rispettiva geometria del pezzo
- Asta filettata autobloccante nel modulo di presa
Equipaggiamento/Opzioni
- Autorallentamento meccanico
- Forza di presa regolabile
- Azionamento del servomotore CA
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | elettrico |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | Autorallentamento |
Corsa max. | 700 [mm] |
Peso del sistema | 550 [kg] |
Peso del pezzo max. | 800 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 40 [°C] |
Download
Foglio dati PDF
Download