Riferimento del sistema
Pinza per testate
Soluzioni di sistema | Mobilità | Automobile | Trasmissione per motori a combustione

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH6000

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti
Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
1. Pinze parallele a due ganasce

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti
2. Moduli orientabili e rotanti

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
Obiettivo
Durante il caricamento e lo scaricamento delle macchine utensili, occorreva far attenzione alle diverse geometrie dei componenti. Un'ulteriore sfida, oltre al peso ridotto della pinza, era il riconoscimento del tipo di componente, oltre che un "trasferimento serrato" al dispositivo.
Soluzione
Sono serviti da soluzione un'unità rotante standard con punto centrale e una pinza a corsa lunga standard con bloccaggio integrato (serie GHK6000).
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
- Angolo di rotazione regolabile
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 3200 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | DRUCKSICHER |
Corsa max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 90 [kg] |
Peso del pezzo max. | 90 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati