Pinza per testate
![](/fileadmin/_processed_/8/2/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6230-03-A__SALL__AIN__V1_8d54ec5904.png)
Obiettivo
Durante il caricamento e lo scaricamento delle macchine utensili, occorreva far attenzione alle diverse geometrie dei componenti.
Soluzione
Come soluzione si è utilizzata una compensazione Z come protezione da collisioni nonché una pinza standard a corsa lunga della serie GH. Il fissaggio dei componenti avviene tramite una molla integrata nella pinza.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
- Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 1280 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 60 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 30 [kg] |
Peso del pezzo max. | 12 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati