NJ4-E2SK-01

Sensori induttivi
Serie NJ
- senza contatto, privo di usura e anti-cortocircuito
- diametri a partire da 3 mm
Dati tecnici
Certificazione | |
Norma base | IEC 60947-5-2 |
Protezione di IEC 60529 | IP67 |
Indicazione della funzione | Sì |
Al sicuro da inversione di polarità | Sì |
Indicatore tensione d’esercizio | No |
Resistente a cortocircuito | Sì |
Tipo di connessione | Cavo/Spina |
Tensione d'esercizio nominale | 24 [V DC] |
Tensione nominale d'isolamento | 75 [V DC] |
Corrente di esercizio misurata | 100 [mA] |
Corrente di corto circuito nominale | 100 [A] |
Tensione di esercizio min. | 10 [V DC] |
Tensione di esercizio mass. | 30 [V DC] |
Allestimento elettrico | DC, corrente continua |
Capacità di carico mass. | 1000 [μF] |
Corrente a vuoto smorzata mass. | 6 [mA] |
Corrente a vuoto non smorzata mass. | 2 [mA] |
Ondulazione residua max. | 10 [%] |
Uscita di commutazione | PNP |
Frequenza di commutazione | 5000 [Hz] |
Funzione di commutazione | Contatto normalmente aperto (NO) |
Caduta di tensione | 2.0 [V] |
Lunghezza di fissaggio | 26,0 [mm] |
Distanza di commutazione della misurazione Sn | 1.50 [mm] |
Tipo di montaggio | con supporto |
Materiale della cassa | Acciaio inossidabile |
Distanza di commutazione assicurata Sa | 1,21 [mm] |
Cavo Ø D | 3.1 [mm] |
Lunghezza del cavo | 0.3 [m] |
Distanza di commutazione reale Sr | 1.5 [mm] |
Ø sensore | 4 [mm] |
Tipo di connettore | M8x1 |
Profondità | 27.0 [mm] |
Temperatura ambiente | -25 ... +70 [°C] |
Materiale della superficie attiva | PBT |
Materiale della guaina cavi | PUR |