Expired model GEP2016IL-00-A

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP40
- Autorallentamento meccanico
- Forza di presa regolabile
Benefici nel dettaglio

- Comando
tramite porte I/O (IO) o tramite IO-Link (IL) - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Motore BLDC
Motore a corrente continua senza spazzole resistente all'usura - Cremagliera a vite senza fine
autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente - Sincronizzazione
mediante pignone e cremagliere - Rilevamento della posizione
Magnete permanente per il rilevamento diretto del movimento delle ganasce tramite sensori magnetici - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico