Compensatori assiali
Serie ARP
- Posizione centrale bloccabile
Durante la traslazione del robot potete fissare la compensazione in modo tale che non avvengano movimenti incontrollati del pezzo - Struttura estremamente piatta
Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni più piccole e meno costose - Forze e momenti di compensazione variabili
Adattate la compensazione al vostro peso maneggiato, montando il gruppo molle adeguato alla rigidità desiderata
Dimensione installazione: AR40P | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Altezza costruttiva | Deviazione orizzontale +/- | |
---|---|---|---|---|
AR40P | TK 40 | 21.5 [mm] | 2 [mm] | |
Dimensione installazione: AR50P | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Altezza costruttiva | Deviazione orizzontale +/- | |
AR50P | TK 50 | 21.5 [mm] | 2 [mm] | |
Dimensione installazione: AR63P | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Altezza costruttiva | Deviazione orizzontale +/- | |
AR63P | TK 63 | 24 [mm] | 2 [mm] | |
Dimensione installazione: AR80P | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Altezza costruttiva | Deviazione orizzontale +/- | |
AR80P | TK 80 | 24 [mm] | 2 [mm] | |
Dimensione installazione: AR100P | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Altezza costruttiva | Deviazione orizzontale +/- | |
AR100P | TK 100 | 26 [mm] | 2 [mm] | |
Dimensione installazione: AR125P | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Altezza costruttiva | Deviazione orizzontale +/- | |
AR125P | TK 125 | 28 [mm] | 2 [mm] | |
Dimensione installazione: AR160P | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Altezza costruttiva | Deviazione orizzontale +/- | |
AR160P | TK 160 | 28 [mm] | 2 [mm] |
- Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Interfaccia per collegamento al robot
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Serraggio
3 pistoni di serraggio acciaio nitrurato - Gruppo molle
a partire dalla taglia 63, é incluso nella fornitura un secondo kit di molle più forti a partire dalla taglia 100, possono essere rimosse tre molle - Meccanismo di serraggio
cilindro pneumatico a semplice effetto - Perno di guida con calotta sferica