Singolizzatori
Serie VEG

  • Guida in acciaio inox temprata
    Questa guida è robusta, affidabile e dura a lungo: proprio ciò di cui avete bisogno per la vostra applicazione!
  • Qui siete voi a decidere!
    Rilevamento tramite sensori magnetici o interruttori di prossimità induttivi: diversamente dal benchmark, qui avete libera scelta!
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Caratteristiche della serie
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP40
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
Dimensione installazione: VEG10
N° ordineCorsa per spintoreForza in avanzamentoForza in ritorno
VEG10-B10 [mm]40 [N]30 [N]
Dimensione installazione: VEG14
N° ordineCorsa per spintoreForza in avanzamentoForza in ritorno
VEG14-B20 [mm]80 [N]65 [N]
Dimensione installazione: VEG15
N° ordineCorsa per spintoreForza in avanzamentoForza in ritorno
VEG15-B40 [mm]80 [N]65 [N]
Dimensione installazione: VEG22
N° ordineCorsa per spintoreForza in avanzamentoForza in ritorno
VEG22-B30 [mm]220 [N]170 [N]
Dimensione installazione: VEG23
N° ordineCorsa per spintoreForza in avanzamentoForza in ritorno
VEG23-B60 [mm]220 [N]170 [N]
  1. Spintore
    in acciaio rettificato
  2. Fissaggio
    foro per il fissaggio delle dita personalizzate
  3. Guida quadra
    stabile, per l‘assorbimento di forze e momenti
  4. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  5. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  6. Alimentazione
  7. Scanalatura di rilevamento integrata
    la scanalatura serve per il posizionamento dei sensori magnetici
  8. Magnete permanente
    integrato nella camera del pistone come riscontro e segnalatore