per i cambi utensili manuali

adatto alla dimensione costruttiveFlangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1Peso maneggiabile raccomandatoPeso di movimentazione max.Peso
HWR2031 TK 31,5 5 [kg] - 0.13 [kg]
HWR2040 TK 40 10 [kg] - 0.215 [kg]
HWR2050 TK 50 20 [kg] - 0.345 [kg]
HWR63 TK 63 50 [kg] - 0.75 [kg]
HWR80 TK 80 50 [kg] - 1.14 [kg]