SB100G
Ganasce rotanti
Serie SBZ
"I Superiori"
- Deceleratori con tecnologia della scanalatura a spirale
Grazie alla decelerazione dei fine corsa potete muovere più massa in minor tempo aumentando la produzione di pezzi della vostra macchina - Trasmissione della forza tramite ingranaggi dentati
I robusti ingranaggi dentati garantiscono precisione, affidabilità e lunga durata nonché un funzionamento senza problemi - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
- Angolo di rotazione 90°
- Angolo di rotazione 180°
- Flangia
- Cuscinetto contrapposto senza trasmissione
Dati tecnici
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Protezione di IEC 60529 | IP54 |
Peso | 2.7 [kg] |
FD | 2000 [N] |
FZ | 1200 [N] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- Albero primario con doppio supporto di cuscinetti
assorbimento elevato di forze e momenti - Flangia di supporto
flangia di supporto con battuta di fine corsa e ampio foro centrale (a partire da SB150) - Trasmissione della forza
ingranaggio stabile non rumorosa, affidabile, lunga durata - Rilevamento della posizione
rilevamento dei fine corsa 0° e 90° (oppure180°) mediante sensori induttivi regolabile mediante contatto sensore - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Valvola di regolazione
per regolare la velocità (fornita in dotazione) - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Deceleratori idraulici brevettati integrati
decelerazione dei fine corsa regolabile