NJ8-E2S

Induktive Näherungsschalter
Serie NJ
- berührungslos, verschleißfrei und kurzschlussfest
- lieferbar ab 3 mm Ø
Technische Daten
| Sensor-Ø | M8x1 [mm] |
| Gesicherter Schaltabstand Sa | 1,60 [mm] |
| Bemessungsschaltabstand Sn | 2.00 [mm] |
| Realschaltabstand Sr | 2.2 [mm] |
| Umgebungstemperatur | -25 ... +70 [°C] |
| Schaltausgang | PNP |
| Schaltfunktion | Schließer (NO) |
| Betriebsspannung min. | 10 [V DC] |
| Betriebsspannung max. | 30 [V DC] |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 [V DC] |
| Bemessungsbetriebsstrom | 200 [mA] |
| Bemessungskurzschlussstrom | 100 [A] |
| Lastkapazität max. | 500 [μF] |
| Leerlaufstrom bedämpft max. | 9 [mA] |
| Leerlaufstrom unbedämpft max. | 3 [mA] |
| Restwelligkeit max. | 15 [%] |
| Elektrische Ausführung | DC, Gleichspannung |
| Schaltfrequenz | 1500 [Hz] |
| Spannungsabfall | 2,5 [V] |
| Tiefe | 46 [mm] |
| Anschlussart | Stecker |
| Steckerart | M8x1 |
| Einbauart | bündig |
| Kurzschlussfest | Ja |
| Verpolungssicher | Ja |
| Befestigungslänge | 34,1 [mm] |
| Gehäusewerkstoff | Stahl nichtrostend |
| Werkstoff der aktiven Fläche | PBT |
| Anzugsmoment | 8 [Nm] |
| Grundnorm | IEC 60947-5-2 |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
| Funktionsanzeige | Ja |
| Betriebsspannungsanzeige | Nein |