Rotori
Serie PRN
"L'Economico"
- Concentrarsi sull'essenziale
Il modo estremamente economico di gestire la rotazione riduce i vostri costi di produzione - Posizione di fine corsa ammortizzata
Tramite un ammortizzatore idraulico potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina - Albero primario fucinato
Questo albero non è solo robusto, ma anche adattato alle vostre personali esigenze
Caratteristiche della serie
- 1,5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP54
- Sensore induttivo
- Angolo di rotazione 90°
- Angolo di rotazione 180°
- Angolo di rotazione 270°
- Angolo di rotazione 100°
- Angolo di rotazione 280°
- 1 milione di cicli esenti da manutenzione (max.)
Dimensione installazione: PRN1
N° ordine | Angolo di rotazione | Tolleranza angolo di rotazione | Angolo di partenza | |
---|---|---|---|---|
PRN1-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN1-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN1-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] |
Dimensione installazione: PRN3
N° ordine | Angolo di rotazione | Tolleranza angolo di rotazione | Angolo di partenza | |
---|---|---|---|---|
PRN3-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN3-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN3-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] |
Dimensione installazione: PRN10
N° ordine | Angolo di rotazione | Tolleranza angolo di rotazione | Angolo di partenza | |
---|---|---|---|---|
PRN10-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN10-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN10-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] |
Dimensione installazione: PRN20
N° ordine | Angolo di rotazione | Tolleranza angolo di rotazione | Angolo di partenza | |
---|---|---|---|---|
PRN20-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN20-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN20-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] |
Dimensione installazione: PRN30
Dimensione installazione: PRN50
N° ordine | Angolo di rotazione | Tolleranza angolo di rotazione | Angolo di partenza | |
---|---|---|---|---|
PRN50-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN50-180-B | 180 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN50-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] |
Dimensione installazione: PRN150
N° ordine | Angolo di rotazione | Tolleranza angolo di rotazione | Angolo di partenza | |
---|---|---|---|---|
PRN150-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN150-180-B | 180 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN150-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] |
Dimensione installazione: PRN300
N° ordine | Angolo di rotazione | Tolleranza angolo di rotazione | Angolo di partenza | |
---|---|---|---|---|
PRN300-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN300-180-B | 180 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN300-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] |
Dimensione installazione: PRN800
N° ordine | Angolo di rotazione | Tolleranza angolo di rotazione | Angolo di partenza | |
---|---|---|---|---|
PRN800-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN800-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] |