Pinza per presa dall'esterno
Serie RG

  • Protezione delle superfici grazie ai gommini
    Proteggete in modo permanente la superficie del vostro pezzo riducendo così gli scarti
  • Tenuta sicura
    Grazie all'elevato coefficiente di attrito, il vostro pezzo sarà tenuto in modo sicuro anche con una dinamica elevata
  • Azionamento diretto
    Il comando con un unico tubo pneumatico riduce il lavoro di montaggio e i profili d'interferenza
Caratteristiche della serie
  • IP67
  • Non richiede manutenzione
Dimensione installazione: RG0-30
N° ordineDiametro di presa min.Diametro di presa mass.Forza di presa in chiusura
RG0-300 [mm]28 [mm]350 [N]
Dimensione installazione: RG10-60
N° ordineDiametro di presa min.Diametro di presa mass.Forza di presa in chiusura
RG10-6010 [mm]58 [mm]1000 [N]
  1. Fissaggio e posizionamento
  2. Azionamento
    diretto mediante membrana di gomma
  3. Alimentazione
    possibile su più lati
  4. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore