IL CONTROLLO DEL MERCATO

La pinza AL – ALternativa con una pluralità di vantaggi

In termini di prezzo esse sono molto più interessanti rispetto alle pinze simili presenti sul mercato e le loro opzioni di montaggio e dimensioni standard le rendono semplici da integrare nelle strutture esistenti.

Le pinze della gamma Premium: concepite per un impiego universale

Sono protette contro la corrosione e con IP64 sono attrezzate al meglio contro le condizioni ambientali più sfavorevoli. Se questo non bastasse ancora, la serie offre varianti resistenti alla temperatura e varianti di protezione che presentano addirittura una classe di impermeabilità IP67.

Senza manutenzione

Le pinze AL con Aluminum Linear Guide, che non necessitano di manutenzione fino a 15 milioni di cicli di presa, offrono un intervallo di manutenzione fino al 50% più elevato rispetto alle pinze tradizionali presenti sul mercato.
Le pinze della gamma Premium Steel Linear Guide superano questi valori con un intervallo di manutenzione che va fino a 30 milioni di cicli e garantiscono quindi un utilizzo a lungo termine e una disponibilità massima dell'impianto.

La promessa di valore: costante e senza eccezioni

Mentre altri costruttori pubblicizzano una garanzia di 36 mesi, ad eccezione dei pezzi e delle parti di consumo che entrano a contatto con il pezzo, Zimmer Group, con la sua qualità senza compromessi «Made in Germany», promette una garanzia di 24 mesi per la totalità delle sue pinze GPP e GPD5000. Ciò vale senza se e senza ma per TUTTE LE PARTI e indipendentemente dal numero di cicli! Con noi il vostro sistema guadagna denaro 24 ore su 24, 7 giorni su 7.