Serie HF125-002
Potenza nominale S1: 9 kWCoppia nominale S1: 7,3 NmNumero di giri mass.: 24.000 giri/min.
- Raffreddamento ad acqua
- Comunicazione IO-Link
- Concepito come supporto gruppi
- Adatto tra l’altro per l’impiego in una testa angolare
- Prestazioni più elevate tramite l’utilizzo di cuscinetti ibridi
- Adatto per la lavorazione di legno, plastica, metalli leggeri e materiali composti
N° ordine | Potenza nominale S1 | Potenza nominale S1 | ZIM_MAXDZ | |
---|---|---|---|---|
HF125-002-001 | 9.0 [kW] | 7.3 [Nm] | ||
HF125-002-002 | 12.0 [kW] | 9.0 [Nm] | ||
HF125-002-004 | 9.0 [kW] | 7.3 [Nm] | ||
HF125-002-005 | 12.0 [kW] | 9.0 [Nm] |