Due partner importanti

UN'UNICA PIATTAFORMA

Con la nuova piattaforma MATCH, Zimmer Group e Schmalz fanno incontrare il meglio di due mondi dei sistemi di presa. Da questa collaborazione è nato qualcosa di unico: un sistema modulare con il quale i clienti trovano soluzioni flessibili per le più diverse richieste e applicazioni della robotica. Oltre alla loro competenza affermata, le due aziende offrono anche una rete di vendita estesa in tutto il mondo per supporto e assistenza.

Un sistema variegato per applicazioni variegate

Che si tratti di robotica mobile e collaborativa oppure applicazioni completamente automatiche, un solo sistema flessibile apre all'utilizzatore un ventaglio di impieghi pressoché illimitato: dalla produzione e il montaggio, passando per la logistica di magazzino, per arrivare alla spedizione o all'automazione di laboratorio.

Compiti tipici sono quindi Pick&Place, composizione ordini, imballaggio e pallettizzazione, controllo e collaudo. A seconda del pezzo in lavorazione e del compito di movimentazione, sono selezionabili diverse pinze meccaniche e a vuoto. Se cambiano i requisiti, il sistema si adatta in modo rapido e semplice.

Connessione e comunicazione standardizzate

Adatte a tutti i più comuni robot leggeri: un sistema ideale per cobot e robot a 6 assi convenzionali.

Flessibile

Ogni robot, ogni pinza, ogni end-effector. Elevata flessibilità grazie al vasto portfolio.

Semplice installazione

Connessione meccanica tramite dispositivi di cambio rapidi e parametrizzazione tramite assistente all'impostazione.

Controlli di processo completi

Rilevare, valutare e visualizzare i dati del valore aggiunto, inclusa la connessione al cloud.

Compatibilità con tutti i più comuni robot

Il portfolio MATCH apre a innumerevoli possibilità di applicazione in tutti i settori. Indipendentemente dalla soluzione a costruzione modulare che scegliete, promettiamo che sarà una coppia perfetta: "It’s a MATCH".
La cooperazione senza intoppi tra robot e pinza è garantita grazie al concept di collegamento intelligente.