GH6060-B

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GH6000

"견고성"

  • 기준에 비해 최대 25% 이상 더 긴 그리퍼 조 가능
    최대 힘 흡수 및 모멘트 흡수는 최대 역학에서 유연한 사용을 가능하게 합니다.
  • 기준보다 30% 더 고출력
    모든 컴포넌트를 더 작게 사이즈 설계할 수 있기 때문에 중량 및 파워 최적화가 애플리케이션의 비용을 절감합니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
  • 형상 결합 방식의 그리퍼 조 형성을 전제 조건으로 하여 클램핑 부재를 통해 압력 강하 시 공작물 보호 (변형 GHK에만 해당)
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP40
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
기술 데이터
조당 스트로크60 [mm]
폐쇄 시 파지력155 [N]
개방 시 파지력130 [N]
폐쇄 시간0.25 [s]
개방 시간0.25 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0,3 [kg]
그리퍼 조 최대 길이150 [mm]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동 압력 3 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 +5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피30 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.62 [kg]
장점 세부 정보
  1. 클램프 서포트
    인덕티브 근접 스위치용 수용부
  2. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  3. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
  4. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  5. 길이가 길고 정밀한 T자형 홈 가이드
    높은 힘 모멘트 흡수
  6. 구동
    이중 작용하는 2개의 공압 실린더 기어 휠에 의해 동기화됨
  7. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능 주의: 큰 스트로크 그리퍼는 항상 함께 공급되는 배기 스로틀로 작동하십시오(속도 조정).
  8. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금