NJ6.5-E2-01

Induktive Näherungsschalter
Serie NJ
- berührungslos, verschleißfrei und kurzschlussfest
- lieferbar ab 3 mm Ø
Technische Daten
| Sensor-Ø | 6.5 [mm] |
| Gesicherter Schaltabstand Sa | 1,20 [mm] |
| Bemessungsschaltabstand Sn | 1.50 [mm] |
| Realschaltabstand Sr | 1.5 [mm] |
| Umgebungstemperatur | -40 ... +85 [°C] |
| Schaltausgang | PNP |
| Schaltfunktion | Schließer (NO) |
| Betriebsspannung min. | 10 [V DC] |
| Betriebsspannung max. | 30 [V DC] |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 [V DC] |
| Bemessungsbetriebsstrom | 200 [mA] |
| Bemessungskurzschlussstrom | 100 [A] |
| Lastkapazität max. | 1 [μF] |
| Leerlaufstrom bedämpft max. | 7 [mA] |
| Leerlaufstrom unbedämpft max. | 2 [mA] |
| Restwelligkeit max. | 10 [%] |
| Elektrische Ausführung | DC, Gleichspannung |
| Schaltfrequenz | 5000 [Hz] |
| Spannungsabfall | 2,5 [V] |
| Tiefe | 30 [mm] |
| Anschlussart | Kabel |
| Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt | 3x0.14 [mm²] |
| Kabel-Ø D | 3 [mm] |
| Kabellänge | 5 [m] |
| Einbauart | bündig |
| Kurzschlussfest | Ja |
| Verpolungssicher | Ja |
| Befestigungslänge | 28,7 [mm] |
| Gehäusewerkstoff | Stahl nichtrostend |
| Werkstoff der aktiven Fläche | PBT |
| Werkstoff Kabelmantel | PUR |
| Grundnorm | IEC 60947-5-2 |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
| Funktionsanzeige | Ja |
| Betriebsspannungsanzeige | Nein |